Hydrauliczna porównawcza pompa testowa
Do 4000 bar [58 000 psi]
Zastosowanie
- Proste hydrauliczne generowanie ciśnienia testowego na miejscu, w laboratorium lub w warsztacie
- Do testowania, regulacji i kalibracji wszelkich typów aparatury pomiarowej
- Wytwarzanie ciśnienia hydraulicznego do 4000 bar [58 000 psi]
Specjalne właściwości
- Precyzyjnie regulowana pompa wrzecionowa z dwoma obszarami do napełniania, wytwarzania ciśnienia i precyzyjnej regulacji ciśnienia
- Sprawdzona technologia prasy obciążnikowo-tłokowej CPB3800HP
- Kompaktowe wymiary
- Niska waga
Opis
Obszary zastosowań
Pompy testowe są stosowane do wytwarzania ciśnienia podczas testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych i elektronicznych przyrządów do mierzenia ciśnienia metodą porównania pomiarów. Urządzenia te mogą być używane w laboratorium, warsztacie lub na miejscu w punkcie pomiarowym.
Łatwe działanie
Podłączając element testowy i wystarczająco dokładny referencyjny przyrząd do pomiaru ciśnienia do pompy testowej, to samo ciśnienie będzie oddziaływać na oba przyrządy pomiarowe. W tych warunkach można skontrolować dokładność i/lub dokonać regulacji przyrzą testowego poprzez porównanie wartości zmierzonych przez oba przyrządy przy tych samych wartościach ciśnienia.
Łatwa obsługa
Pompa do testów porównawczych CPP4000-X to hydrauliczna pompa do testów porównawczych umożliwiająca wytwarzanie ciśnienia do 4000 bar [58 000 psi]. Pod względem technicznym jest ona identyczna z podstawą testera CPB3800HP. Zintegrowana pompa wrzecionowa z zaworami przełączającymi umożliwia szybkie napełnianie systemu testowego i płynne wytwarzanie ciśnienia.
Jednocześnie precyzyjnie regulowana pompa wrzeciona służy również do precyzyjnej regulacji ciśnienia. Schemat sterowania generowaniem ciśnienia na podstawie przyrządu ułatwia szybką i łatwą obsługę.
Dwa złącza testowe są wyposażone w żeńskie luźne złącza G ½ z podwójnym metalowym stożkiem. W zestawie znajdują się dwa adaptery gwintowane z gwintem zewnętrznym M16 x 1,5. Dostępne są również inne adaptery gwintów do kalibracji przyrządów z różnymi gwintami przyłączeniowymi.
Kompaktowa konstrukcja urządzenia
Model CPP4000-X wyróżnia się również kompaktowymi wymiarami, które nie ulegają zmianie podczas pracy, ponieważ wrzeciono znajduje się w korpusie pompy.
Dzięki tym wymiarom, wyjątkowo wytrzymałej obudowie z tworzywa ABS i związanej z tym niskiej wadze, CPP4000-X doskonale nadaje się również do zastosowań na miejscu.