Obszary zastosowań
Ręczne pompy testowe służą jako generatory ciśnienia do testowania, regulacji i kalibracji mechanicznych i elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia poprzez pomiary porównawcze. Testy ciśnienia można przeprowadzać w laboratoriach, warsztatach lub na miejscu przy punkcie pomiarowym.
Prosta obsługa
Jeśli do ręcznej pompy testowej podłączy się element testowy i wystarczająco dokładny referencyjny przyrząd pomiarowy, po uruchomieniu pompy na oba przyrządy pomiarowe będzie działać takie samo ciśnienie. Kalibracja lub regulacja przyrządu podczas testu może być wykonywana przez porównanie dwóch zmierzonych wartości przy każdej wartości ciśnienia. Aby dokładnie zbliżyć się do punktów pomiarowych, ręczna pompa testowa jest wyposażona w zawór precyzyjnej regulacji.
Łatwa obsługa
Pomimo bardzo małej wielkości niniejsza ręczna pompa testowa CPP30 umożliwia wytwarzanie ciśnienia w prosty i dokładny sposób do wysokości maksymalnie 35 bar. Wytwarzanie próżni maksymalnie do -950 mbar jest również możliwe po zmianie przełącznika. Maksymalne osiągalne ciśnienie lub podciśnienie zależy od podłączonej objętości testowej. Niniejsza pompa jest wyposażona również w dokładny zawór regulacyjny, co umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Przyrząd wzorcowy jest bezpośrednio zamocowany na górze pompy a element testowany jest podłączony poprzez rurkę podłączeniową o przyłączu gwintowanym wew. G ¼", dołączonym podczas dostawy.