1. Produkty
  2. Technologia kalibracji
  3. Elektryczne przyrządy kalibracyjne
Powrót do przeglądu
Model CPH8000

Przenośny kalibrator wielofunkcyjny

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa CT 18.03 Instrukcja obsługi #1 Instrukcja obsługi #2 Instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
  • Laboratoria pomiarowe i kontrolne
  • Zapewnienie jakości

Specjalne właściwości

  • Pomiar i symulacja następujących parametrów: ciśnienie, sygnały elektryczne (mA, mV, V, Ω), temperatura (TC, RTD), częstotliwość i impulsy
  • Duży kolorowy ekran dotykowy z nowym intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem
  • Wewnętrzne generowanie ciśnienia i podciśnienia
  • Opcja: wersja iskrobezpieczna, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C
  • Opcja: zintegrowany moduł HART® do komunikacji z przyrządami HART®

Opis

Ogólnie
Przenośne kalibratory wielofunkcyjne nadają się idealnie do testowania i kalibracji przemysłowych przyrządów pomiarowych w terenie ze względu na swoją wszechstronność. Standardowym zastosowaniem jest kalibracja przetworników ciśnienia, przyrządów do pomiaru ciśnienia, przetworników temperatury, sond temperatury i innych przyrządów pomiarowych. Dane kalibracyjne są przechowywane w pamięci urządzenia. Komunikacja z komputerem służy do zdalnego sterowania urządzeniem i pobierania raportów z kalibracji.

Przyrządy te są najbardziej zaawansowanymi przenośnymi kalibratorami wielofunkcyjnymi do pomiaru i symulacji następujących parametrów: ciśnienia manometrycznego i absolutnego, sygnałów elektrycznych (mA, mV, V, Ω), temperatury (TC, RTD), częstotliwości i impulsu. Ponadto istnieje możliwość dołączenia opcjonalnego modułu HART®, który umożliwia komunikację z przyrządami HART®.

Właściwości
Kalibratory posiadają duży ekran dotykowy z nowym, intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który umożliwia łatwą i szybką konfigurację kalibratora. Dostępność zatwierdzenia ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C rozszerza możliwości zastosowania tego kalibratora w strefach zagrożonych wybuchem. W wersji ATEX dostępne jest zasilanie 24 V DC dla zewnętrznych przetworników.

Kalibratory posiadają cztery kanały pomiarowe, dzięki czemu mogą wykonywać do czterech jednoczesnych pomiarów. Aby zapewnić większą elastyczność kalibracji w terenie, przyrządy posiadają wbudowaną pamięć do przechowywania danych, która umożliwia ocenę zarejestrowanych wartości pomiarowych i raportów z kalibracji.