Precyzyjny manometr cyfrowy CPG1500 przejmuję koncepcje manometru analogowego, pracując na wysokim poziomie wymaganym przez urządzenia do kalibracji. Dokładność pomiaru cyfrowego i prostota urządzenia analogowego zawarte są w modelu CPG1500, dzięki czemu mamy, urządzenie łatwe w obsłudze, o cechach jedynych w swoim rodzaju.
CPG1500 charakteryzuje się dokładnością od 0,1 % zakresu (opcjonalnie 0,05 % zakresu lub 0,025 % i posiada kompensację temperatury od -10 ... +50 °C [14 ... 122 °F]. Pomiar może być dokonany w 26 standardowych jednostkach pomiarowych i 5 jednostek poziomu lub w jednostce wg specyfikacji klienta, dzięki czemu została wyeliminowana konieczność przeliczania.
Szybkość analizy może być dostosowana i ustawiana do wymaganego pomiaru. W standardowych zastosowaniach dokonuje się 3 pomiarów wartości na sekundę. W przypadku zapotrzebowania istnieje możliwość szybkiego próbkowania 50 pomiarów na sekundę.
Poprzez funkcje oszczędności energii CPG1500 automatycznie nastawia moduł „Sleep“, dzięki czemu zwiększa się żywotność baterii precyzyjnego manometru cyfrowego do 2500 godzin.
Innowacyjne menu nawigacyjne zapewnia prostą obsługę. Przejrzysty wyświetlacz z wykresem słupkowym oraz z dużym polem tekstowym pozwala na efektywną analizę różnych punktów pomiarowych. Funkcja MIN/MAX umożliwia wywołanie najwyższego lub najniższego ciśnienia, które jest automatycznie zapisywane.