1. Produkty
  2. Technologia kalibracji
  3. Manometry cyfrowe
Powrót do przeglądu
Model CPG1200

Manometr cyfrowy

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa CT 10.20 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Próba ciśnieniowa hydrostatyczna
  • Testy na rozerwanie
  • Pomiar szczelności
  • Ustawianie punktów przełączania na presostatach
  • Analiza ciśnień procesowych

Specjalne właściwości

  • Ustawianie i sprawdzanie ciśnienia roboczego jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej
  • Prosta transmisja danych - przez USB i Bluetooth®
  • Do użytku mobilnego i stacjonarnej pracy ciągłej

Opis

Zasilany bateryjnie i bardzo solidnie zbudowany manometr cyfrowy model CPG1200 został zaprojektowany specjalnie do zastosowań mobilnych. Zakresy do -1 ... +1000 bar [-14,5 ... +15 000 psi] (ciśnienie manometryczne) charakteryzują się dokładnością do 0,25 % FS.

Sprawdzanie i ustawianie ciśnienia roboczego jest łatwiejsze niż kiedykolwiek
Przyrząd jest dostępny z najbardziej typowymi przyłączami procesowymi. Ułatwia pracę dzięki rejestratorowi danych z maks. 1 mln punktów danych i funkcją min./maks.

W praktyce szybkie i proste testowanie minimalizuje również ryzyko przestojów w produkcji z powodu krytycznych wartości ciśnienia w procesie - dzięki wersji iskrobezpiecznej Ex również we wrażliwych obszarach przemysłu naftowego i gazowego.

Prosta transmisja danych - przez USB i Bluetooth®
Model CPG1200 jest wyposażony w interfejs Micro-USB do prostej i odpornej na zakłócenia transmisji danych - i może być opcjonalnie rozszerzony o Bluetooth® do komunikacji bezprzewodowej.

Do użytku mobilnego i stacjonarnej pracy ciągłej
Aby zapewnić wczesne wykrycie krytycznych zmian ciśnienia podczas transportu, CPG1200 stale rejestruje wartości i w razie potrzeby wysyła alarm.

Tymczasowe monitorowanie nie stanowi problemu dzięki rejestratorowi danych i pracy na baterii.

Tryb oszczędzania energii i zmienna szybkość pomiaru pozwalają na czas pracy do 4000 godzin bez wymiany baterii. Wskaźnik stanu baterii pokazuje, kiedy konieczna jest jej wymiana. Dzięki zasilaniu przez interfejs USB, CPG1200 jest również niezawodnym rozwiązaniem do pracy stacjonarnej.

Aplikacja na urządzenie myWIKA

Aplikacja na urządzenie myWIKA

  • Pobierz z App Store
  • Pobierz z Google Play
Karta produktu WIKA

Karta produktu WIKA

Interesują Cię dane poszczególnych produktów (np. raport z testów)? Dowiedz się więcej o swoim produkcie WIKA.