Tester ciężaru własnego
Wersja pneumatyczna, podciśnienie do 120 bar [1600 lb/in2]
Zastosowanie
- Podstawowy standard do kalibracji skali ciśnienia w zakresie pneumatycznym od -1 ... 120 bar [-14,5 ... 1 600 lb/in2]
- Przyrząd referencyjny do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia dla laboratoriów fabrycznych i kalibrujących
- Kompletny, samodzielny system, odpowiedni również do użytku na miejscu
Specjalne właściwości
- Całkowita niepewność pomiaru od 0,015 ... 0,006 % odczytu
- Cztery różne systemy tłokowo-cylindrowe dostępne dla zakresów ±1 bar, 0,1 ... 7 bar, 0,2 ... 25 bar, 1 ... 70 bar i 1 ... 120 bar, a także dla zakresów w lb/in2 i kPa
- Stabilna aluminiowa podstawa z mocną, odporną na uderzenia pokrywą ABS do ciężkich zastosowań przemysłowych w połączeniu z kompaktowymi wymiarami i niewielką wagą
- Wymienne tłoki i zestawy masowe dla każdego modelu, zestawy masowe wykonane ze stali nierdzewnej
- Kalibracja fabryczna obejmuje standardowo identyfikowalność z normami krajowymi; opcjonalnie możliwa jest kalibracja UKAS
Opis
Sprawdzony podstawowy wzorzec
Prasa obciążnikowo-tłokowa CPB3500 jest prawdziwym standardem pierwotnym, który wyprowadza pomiar ciśnienia bezpośrednio z podstawowego równania p = F/A.
Ta mechaniczna zasada pomiaru zapewnia doskonałą niezawodność i stabilność w czasie, eliminuje większość ryzyka błędu pomiaru i zmniejsza niepewność kalibracji. Sprawia to, że CPB3500 jest idealnym narzędziem do codziennej kalibracji wszelkiego rodzaju przyrządów do pomiaru ciśnienia.
Solidność i modułowość
Przyrząd jest zbudowany na wytrzymałej, stabilnej aluminiowej podstawie z lekką, odporną na korozję i uderzenia obudową ABS.
Cylindry tłokowe są wymienne między różnymi modelami w ramach CPB3500, dzięki czemu w przypadku zmieniających się wymagań każdy tester CPB3500 można łatwo zmodernizować w innych dostępnych seriach.
Zestawy mas są w pełni wymienne między tłokami tego samego zakresu w ramach deklarowanej standardowej dokładności. Zestaw mas jest wykonany z niemagnetycznej stali nierdzewnej, dzięki czemu masy pozostają wyjątkowo stabilne przez długi czas.
Bazy można również szybko przekształcić w komparator, zastępując tłok i zestaw mas odpowiednim wzorcem transferowym.