Opisywany model jest dostępny w dwóch seriach: CER6000-RR (rezystor kontrolny) oraz CER6000-RW (standardowy rezystor kontrolny). Seria RR 4-przewodowych rezystorów referencyjnych oferuje wysoką dokładność i stabilność przy ekonomicznej cenie. Zaprojektowana specjalnie do użytku jako wzorzec porównawczy dla mostków rezystancyjnych termometrii AC z zakresu ASL, seria RR może być również używana w laboratoriach norm elektrycznych.
Oprócz standardowych wartości stałych, rezystory mogą być dostarczane w dowolnych wartościach od 1 do 10 000 Ω. Typowe zastosowania serii RR to wzorce transferowe lub źródła odniesienia w laboratoriach kalibracji temperatury lub wzorców elektrycznych.
Seria RW jest wykonana ze specjalnie dobranego stopu o niskim współczynniku temperaturowym, zamontowanego w sposób nieodkształcalny na formach wykonanych z materiału o niskiej stratności dielektrycznej, ale o wysokiej stabilności mechanicznej. Długotrwała obróbka cieplna elementów zapewnia długoterminową stabilność i niski współczynnik odporności na temperaturę. Elementy są hermetycznie zamknięte w pojemnikach ze stali nierdzewnej i wypełnione suchym olejem Castrol WOM 14.