Prosta i solidna konstrukcja umożliwia zaworom kulowym BV szerokie spektrum zastosowań. Wersja procesowa zaworu kulowego została zaprojektowana, aby spełnić wymagania przemysłu procesowego, w szczególności w zastosowaniach związanych z gazem ziemnym i agresywnymi mediami.
Do zastosowań z mediami płynnymi lub gazowymi zalecane są zawory kulowe ze względu na łatwe czyszczenie prostego otworu wewnętrznego.
Wersja procesowa modelu BV może być instalowana bezpośrednio w rurociągu procesowym dzięki zgodnym specyfikacjom. Z drugiej strony, wersja z przyrządem jest używana jako dodatkowy zawór odcinający w połączeniu z przyrządem.
Konstrukcja zaworu i materiały uszczelniające wysokiej jakości gwarantują wysoką trwałość i szczelność.
Zawór kulowy można zamontować, w zależności od warunków instalacji, bezpośrednio na rurociągu lub w panelu sterowania, lub w celu podłączenia kilku przyrządów pomiarowych w tym samym miejscu.
Superwykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu. Wykończenie powierzchni minimalizuje również korozję powodowaną przez agresywne media i ułatwia czyszczenie.