Magnetyczny miernik poziomu model BNA składa się z komory obejściowej, która jako rura komunikacyjna jest połączona bocznie ze zbiornikiem za pomocą co najmniej 2 przyłączy procesowych (kołnierzowych, gwintowanych lub spawanych). Dzięki takiemu układowi magnetycznego miernika poziomu, poziom w komorze obejściowej odpowiada poziomowi w zbiorniku. Pływak ze stałym systemem magnetycznym, zamontowanym wewnątrz komory przekazuje poziom cieczy, bezstykowo, na zewnętrzne wskazanie wskaźnika magnetycznego zamontowanego nakomorze Bypass. Na nim zamontowane są w odstępach 10 mm, dwukolorowe plastikowe lub ze stali CrNi rolki z magnesami.
Poprzez pole magnetyczne stałego układu magnetycznego w pływaku magnetycznego miernika poziomu, elementy wyświetlacza, poprzez ścianę komory obejściowej, są obracane o 180°. Przy zwiększającym się poziomie z białego na czerwony, natomiast przy spadającym poziomie z czerwonego na biały. W ten sposób magnetyczny wskaźnik poziomu wyraźnie pokazuje poziom w zbiorniku bez zasilania.