Czujniki kontaktronowe BLR stosowane są do stałego monitorowania i rejestrowania poziomu cieczy w połączeniu z przetwornikami. Funkcjonują w oparciu o pływak z transmisją magnetyczną (łańcuch pomiaru rezystancji z przełącznikiem kontaktronowym i stałymi magnesami) w 3-przewodowym obwodzie potencjometru. System magnetyczny wbudowany w pływak uruchamia przez ściany komory obejściowej i rurki czujnika kontaktrony w łańcuchu pomiaru rezystancji (potencjometr). Napięcie pomiarowe generowane przez układ jest proporcjonalne do wysokości poziomu cieczy.
Łańcuch pomiaru rezystancji składa się kontaktronów i rezystorów przylutowanych do płyty PCB. Dostępnych jest kilka wariantów separatorów styków - od 5 mm do 18 mm - w zależności od wymagań i konstrukcji. Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie zastosowań. Z chęcią pomożemy Państwu wybrać optymalny czujnik (model czujnika, obudowę przyłączeniową, połączenia elektryczne, rurkę czujnika, (materiał i długość całkowitą), separatory styków, przetwornik montowany na głowicy, zakres pomiarowy, aprobaty).