Belki zginane i ścinane

Belki zginane i ścinane WIKA: różnorodność i dokładność

Czujniki siły nacisku i belki tensometryczne stosuje się do wyznaczania sił (ścinających). Są one odpowiednie do pomiarów statycznych (technologia ważenia) i dynamicznych (budowa maszyn). Do określenia siły w danym zastosowaniu, stosuje się sensory tensometryczne lub cienkowarstwowe umieszczone na lub w mierzonym przedmiocie. Istnieje wiele zróżnicowanych obszarów zastosowania czujników siły nacisku/belki tensometrycznej. Czujniki wagowe są bardzo często stosowane w przemysłowej technologii ważenia, a także do specjalnych zastosowań w budowie maszyn, automatyce urządzeń i budownictwie. Znajdują też zastosowanie w przemyśle laboratoryjnym i przetwórczym przy pośrednim określaniu momentów obrotowych. Opcjonalnie dostępne są również obowiązujące aprobaty regionalne i techniczne dotyczące wymienionych przetworników siły.