Te wysokiej jakości przełączniki ciśnienia zostały opracowane specjalnie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Wysoka jakość i wykonanie produktu wg ISO 9001 gwarantuje bezpieczny monitoring Państwa instalacji. Podczas produkcji, przełączniki ciśnienia są sprawdzane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia jakości, a następnie są testowane 100 %. W standardzie wszystkie materiały zwilżane są wykonane ze stali nierdzewnej.
Aby zapewnić jak najbardziej elastyczne działanie, przełączniki ciśnienia są wyposażone w mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 20 A. W przypadku niższych wartości znamionowych mocy przełączania, takich jak aplikacje PLC, można wybrać mikroprzełączniki wypełnione gazem argonowym z pozłacanymi stykami.
W zależności od zastosowania można wybrać odpowiedni wariant dla wersji styku i połączenia elektrycznego; np. regulowana strefa martwa zamiast stałej strefy martwej jest często cechą niezbędną w procesach sterowania.
W przypadku zastosowań ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi części zwilżanych, dostępna jest wersja z Monel®.
Dzięki zastosowaniu systemu pomiarowego z rurką Bourdona, przełącznik ciśnienia BA i BAX jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy oraz najwyższą wydajność pomiarową, z powtarzalnością poniżej 0,5 % zakresu.
W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem, przełącznik ciśnienia jest opcjonalnie dostępny w wersji z certyfikatem SIL 2 lub SIL 3.