Analogowy wzmacniacz kablowy B1940 służy do dostosowania sygnału wyjściowego tensometrycznych przetworników siły do wskaźników lub do sterownika.
Dzięki kompaktowej obudowie można go przymocować niemal wszędzie za pomocą prostego zacisku śrubowego. Obudowa zapewnia stopień ochrony IP67, dzięki czemu nadaje się do użytku w trudnych warunkach.
Podłączone mogą być wszystkie przetworniki siły czujnika tensometrycznego, które mogą być zasilane napięciem stałym DC. Dzięki połączeniu wzmacniacza kablowego z przetwornikiem siły, ta jednostka siły może być regulowana zgodnie z życzeniem klienta.