Zaawansowane rozwiązanie do monitorowania wyładowań częściowych i temperatury w rozdzielnicach średniego napięcia wykorzystuje technologię fal akustycznych powierzchniowych i czujników ultra wysokiej częstotliwości. Posiada zintegrowaną platformę IIoT, która poprawia bezpieczeństwo, wydajność i trwałość rozdzielnic średniego napięcia.
Dzięki zastosowaniu systemów monitorowania stanu można zapobiec około 75% awarii poprzez wczesne wykrywanie usterek, co pozwala zmniejszyć zarówno koszty konserwacji, jak i częstotliwość jej wykonywania.
Antena AN-F1 jest dostępna z różnymi długościami kabla i jest podłączana do czytnika AMS01. Wykorzystuje ona częstotliwość UHF do wykrywania wyładowań częściowych w rozdzielnicach średniego napięcia.
Antena może być używana wyłącznie w metalowych wnękach, takich jak szafy sterownicze. Jest zgodna z normą IEC 62271, dzięki czemu może być używana w rozdzielnicach na całym świecie bez konieczności uzyskania licencji.