Sonda pomiarowa
Do wentylacji i klimatyzacji
Zastosowanie
- Pomiar przepływu powietrza w okrągłych przewodach wentylacyjnych
- Pomiar przepływu powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych
Specjalne właściwości
- Pomiar wielopunktowy do uśredniania w celu zapewnienia wysokiej dokładności
- Nadaje się do niskich prędkości powietrza do 1 m/s
- Bardzo łatwa instalacja
- Dostępne w dwóch wersjach
- Dla okrągłych rur wentylacyjnych (wersja R)
- Dla prostokątnych kanałów wentylacyjnych (wersja L)
>
Opis
Sonda pomiarowa A2G-FM służy do pomiaru prędkości i przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Inteligentna konstrukcja umożliwia bardzo łatwą instalację w istniejących rurach i kanałach wentylacyjnych.
Sonda pomiarowa A2G-FM posiada 4 ... 12 otworów z każdej strony. Otwory różnicy ciśnień z przodu i z tyłu są od siebie oddzielone i tworzą dwie komory ciśnieniowe. Długość sondy pomiarowej określa liczbę otworów. Zgodnie z metodą różnicy ciśnień, z przodu sondy pomiarowej powstaje dynamiczne nadciśnienie, tzw. ciśnienie Pitota. Wewnątrz sondy pomiarowej ciśnienia przyłożone do otworów różnicy ciśnień są uśredniane i przekazywane do przepływomierza objętościowego za pośrednictwem oddzielnych połączeń wężowych.
Funkcja uśredniania umożliwia sondzie lepsze korygowanie zakłóconych profili przepływu, które występują wielokrotnie w sieci kanałów powietrznych, oraz dokładniejszy pomiar przepływu powietrza w porównaniu z pomiarem jednopunktowym. Unikalny kształt sondy umożliwia pomiar nawet przy bardzo niskich prędkościach powietrza do 1.0 m/s.
W połączeniu z przepływomierzem powietrza A2G-25, oferuje użytkownikowi bardzo dokładny i ekonomiczny sprzęt do pomiaru przepływu powietrza.
W połączeniu z regulatorem PID A2G-100 można zapewnić wysoce wydajną i bardzo łatwą regulację przepływu powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji.
Sonda pomiarowa jest dostępna w dwóch różnych wersjach, w zależności od wymagań i sytuacji montażowej. Wersja R jest stosowana do okrągłych rur wentylacyjnych, a wersja L do prostokątnych kanałów wentylacyjnych.