Kanałowy czujnik wentylacyjny model A2G-85 ze zintegrowanym pomiarem temperatury jest odpowiedni do bezpośredniego montażu na okrągłych rurach wentylacyjnych lub prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
A2G-85 to wysokiej jakości produkt do aplikacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kanałowy czujnik wentylacyjny dokonuje pomiaru dwutlenku węgla CO2 zgodnie z zasadą pomiarową NDIR, a dodatkowo także temperatury. Dzięki połączeniu pomiaru obydwu tych parametrów w jednym przyrządzie, koszty materiałowe i montażu są znacząco obniżone.
Regulowany kołnierz montażowy umożliwia szybką instalację. Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia dobrą czytelność, nawet z dużej odległości. Bezśrubowa obudowa umożliwia szybką instalację i uruchomienie.
Pomiar zawartości CO2 i temperatury powietrza jako podstawa zorientowanej na popyt kontroli/regulacji zyskuje coraz większe znaczenie w przemyśle wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Sygnały czujnika dla obydwu parametrów pomiarowych są przesyłane do kontroli/regulacji lub automatyki budowlanej z analogowymi sygnałami wyjściowymi (0 ... 10 V) lub protokołem cyfrowym Modbus®.