Manometr różnicowy A2G-15 z elektrycznym sygnałem wyjściowym służy do monitorowania różnicy ciśnień w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakresy pomiarowe obejmują od 0 ... 100 Pa do 0 ... 6000 Pa. Zakresy plus/minus mogą być realizowane od -50 ... +50 Pa do -1500 ... +1500 Pa.
Elektryczne sygnały wyjściowe dla obu wielkości mierzonych (DC 0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA) umożliwiają bezpośrednie podłączenie do systemów sterowania lub systemu automatyki budynku.
Oddzielna konstrukcja komory pomiarowej i obszaru wyświetlania zapewnia, że zanieczyszczenia z powietrza procesowego nie osadzają się z tyłu okna.
Manometr różnicowy jest dostępny w stopniu ochrony IP54 i IP65, a także w dwóch różnych wersjach montażowych.
Wersja wbudowana
Wbudowana wersja z gwintowaną ramką wyróżnia się szybkim i beznarzędziowym montażem. Wbudowana obudowa posiada dwa tylne złącza z gwintem wewnętrznym G ⅛, w które wkręcane są pasujące gwintowane złącza ciśnieniowe.
Wersja rozszerzona
W przypadku wersji rozszerzonej, obudowa dodatkowa jest mocowana za pomocą trzech śrub, a następnie system pomiaru ciśnienia jest montowany w obudowie. Dodatkowa obudowa posiada dwa dolne złącza z gwintem wewnętrznym G ⅛, w które wkręcane są pasujące gwintowane złącza ciśnieniowe. Położenie każdego połączenia można zmienić o 90°, obracając dodatkową obudowę.