Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego.
Do realizacji wymagających aplikacji klientów dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów do napełniania układów.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć na stronie IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Model 990.45 to wersja wysokotemperaturowa składająca się z górnego i dolnego korpusu separatora membranowego. Dolny korpus separatora membranowego może być opcjonalnie wyposażony w przyłącza do przepłukiwania.
Komponenty te zostały opracowane specjalnie do zastosowań z bardzo gorącymi mediami. Przyłącze procesowe jest dostępne w ustalonych wymiarach zgodnie ze standardami obowiązującymi na tym rynku.
Montaż separatora membranowego do przyrządu pomiarowego odbywa się zwykle za pomocą elastycznej kapilary.