Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.29 jest dostępny dla wszystkich powszechnie stosowanych standardowych kołnierzy zamiast kołnierza zaślepiającego. Ze względu na wydłużoną membranę (wersja rurowa), separator membranowy może być stosowany w grubościennych lub izolowanych miejscach w konstrukcji rurociągów i zbiorników.
Montaż separatora membranowego do przyrządu pomiarowego może być wykonany za pomocą bezpośredniego połączenia, w przypadku wysokich temperatur za pomocą elementu chłodzącego lub elastycznej kapilary.
W zakresie doboru materiałów, WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górny korpus separatora membranowego, przedłużona membrana i części zwilżane mogą być wykonane z identycznych lub różnych materiałów. Membrana i przedłużona membrana mogą być opcjonalnie powlekane.