Model 910.70 został opracowany specjalnie do wyświetlania czujników z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA w środowiskach przemysłowych. Konstrukcja wskaźnika z tarczą i obudową odpowiada konstrukcji manometru mechanicznego.
Znormalizowany sygnał wejściowy wskaźnika umożliwia podłączenie różnych czujników, niezależnie od ich wielkości mierzonej (np. ciśnienia, temperatury lub przepływu). W przypadku wymagających zastosowań, np. z wysokimi temperaturami medium i krytycznymi mediami, model 910.70 może być używany w połączeniu z systemem separatora membranowego, składającym się z czujnika ciśnienia i separatora membranowego.
Po podłączeniu do zasilania przeprowadzana jest niezależna inicjalizacja wskaźnika. Zielona dioda LED wskazuje gotowość do pracy. Jeśli dioda LED miga na czerwono, sygnał wyjściowy jest powyżej lub poniżej zakresu skali.
W przypadku utraty prądu, dioda LED zgaśnie, a wskaźnik spadnie poniżej skali. Model 910.70 oferuje opcjonalny sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA do przesyłania wartości procesowych do sterowni. To wyjście analogowe nie wymaga inicjalizacji i podaje odpowiednią wartość jako sygnał 4 ... 20 mA.