Przekaźniki zabezpieczające styki są stosowane w urządzeniach stykowych typu 821. Zwiększają one niezawodność przełączania i zdolność przełączania elektromechanicznych urządzeń stykowych oraz obniżają ich napięcie stykowe. Niepożądane operacje przełączania urządzeń stykowych spowodowane wibracjami są znacznie ograniczone dzięki opóźnieniu zaniku wynoszącemu 0,5 sekundy. Po stronie styku działają one z niższym napięciem sterującym, jednak po stronie wyjściowej mogą być bardzo obciążone.
Przekaźniki ochrony styków składają się z jednostki zasilającej, jednostki sterującej, wzmacniacza przełączającego i wyjścia przekaźnikowego. Styki są zasilane przez jednostkę sterującą napięciem stałym od 35 do 40 V (tzn. tylko co setne przełączenie następuje pod napięciem). Zapewnia to optymalną ochronę styków i niezawodność przełączania przez miliony cykli przełączania.
Przyrządy pomiarowe ze stykami wypełnionymi cieczą powinny być generalnie używane z przekaźnikami ochrony styków. Wypełnienie zwiększa żywotność mechanicznego systemu pomiarowego, ale jednocześnie zapobiega wypalaniu się styków.
Oprócz wyjść dla styków, dostępne jest dodatkowe wyjście dla 24 V DC (maks. 20 mA). Może on być wykorzystywany na przykład do zasilania kontrolnych diod LED lub przetwornika. Podczas pracy z obciążeniami indukcyjnymi lub pojemnościowymi należy przestrzegać środków bezpieczeństwa.