Model 73 termometru gazowego został opracowany i jest produkowany zgodnie z normą EN 13190. Ten wysokiej jakości termometr został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu przetwórczego. Termometr, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, jest stosowany ze szczególnym powodzeniem w przemyśle chemicznym, naftowym i gazowym oraz energetycznym.
W celu optymalnego dopasowania urządzenia do procesu dostępne są różne długości zanurzeniowe i przyłącza procesowe. Termometry posiadają wysoki stopień ochrony IP65 i mogą być stosowane na zewnątrz, nawet w ujemnych temperaturach. Wypełnienie płynem umożliwia pracę w warunkach wysokich wibracji. Dzięki różnym wersjom wykonania model 73 termometru gazowego można optymalnie dostosować do każdego przyłącza procesowego lub lokalizacji pomiaru.
W wersji z główką stykową możliwy jest pomiar temperatury bez kontaktu z medium, nawet w przypadku rur o bardzo małej średnicy. Główka stykowa jest przeznaczona do montażu zewnętrznego na rurach i zbiornikach.
Jeśli chodzi o trudne warunki klimatyczne w miejscu użytkowania, model 73 jest właściwym wyborem, ponieważ może być używany w temperaturach od -40 °C [-40 °F] ... +60 °C [+140 °F] (w wersji POLARgauge® również do -50 °C [-58 °F] i -70 °C [-94 °F]).
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.