Kompaktowy manometr różnicowy, model 716.05 o nominalnym rozmiarze 80 mm, został zaprojektowany specjalnie do punktów pomiarowych, w których odbywają się pomiary różnicy ciśnień przy niskich ciśnieniach różnicowych. Ponadto gwarantowane jest zabezpieczenie przed przeciążeniem do 16 barów po obu stronach.
W zależności od klas dokładności 2,5 % i 4 % można określić różne zakresy skali. Możliwy jest pomiar różnicy ciśnień od 0 do 16 mbar i od 0 do 600 mbar.
Manometr różnicowy oferuje szeroką gamę opcji połączeń, a także montaż panelowy, dzięki czemu może być używany w wielu aplikacjach do pomiaru poziomu.