Te wysokiej jakości manometry różnicowe wyróżniają się kompaktową i solidną konstrukcją i są używane głównie do pomiaru poziomu w zbiornikach gazu płynnego. Dzięki 6 różnym celom pomiarowym, wszystkie typowe rozmiary zbiorników w kriotechnologii są uwzględnione. Duże nakładanie się zakresów pomiarowych komórek pomiarowych umożliwia ustawienie dla typów gazów, takich jak Ar, O2, N2 lub CO2 na całej skali pod kątem 270 stopni. Regulacja rozpiętości jest dostępna z zewnątrz i nie wpływa na punkt zerowy.
Wyświetlacz mechaniczny i zintegrowany przetwornik z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA (opcja) są kalibrowane jednocześnie i łatwo. Opcjonalny kolektor zaworowy do montażu kołnierzowego umożliwia centralny pomiar poziomu i wskazanie ciśnienia roboczego w jednym urządzeniu.
Styki przełączające dla poziomu i ciśnienia roboczego, jak również przetwornik ciśnienia roboczego mogą być montowane na miejscu. Standardowy rozstaw osi 37 mm pomiędzy przyłączami procesowymi można dostosować do niestandardowego rozstawu osi 31 mm lub 54 mm za pomocą adapterów do montażu kołnierzowego.