Te wysokiej jakości manometry różnicowe wyróżniają się zwartą i solidną konstrukcją i są używane głównie do pomiaru poziomu w zbiornikach z gazem płynnym. Dzięki 11 różnym celom pomiarowym, możliwe jest pokrycie wszystkich standardowych rozmiarów zbiorników w kriotechnologii. Duże nakładanie się w zakres pomiarowych celów pomiarowych umożliwia ustawienie dla gazów takich jak Ar, O2, N2 lub CO2 na całej skali z 270 stopniami kątowymi. Regulacja rozpiętości jest dostępna z zewnątrz i nie wpływa na punkt zerowy. Mechaniczny wyświetlacz i opcjonalny elektryczny sygnał wyjściowy są kalibrowane jednocześnie i w łatwy sposób.
Opcjonalny kolektor zaworowy do montażu kołnierzowego umożliwia centralny pomiar poziomu i wskazanie ciśnienia roboczego w jednym przyrządzie. Wskaźnik poziomu może być wyposażony w opcjonalny, zintegrowany 2-przewodowy przetwornik 4 ... 20 mA. Styki przełączające poziomu i ciśnienia roboczego, a także przetwornik ciśnienia roboczego można doposażyć na miejscu. Standardowy rozstaw osi 37 mm pomiędzy przyłączami procesowymi można dostosować do niestandardowego rozstawu osi 31 mm lub 54 mm za pomocą adapterów do montażu kołnierzowego.