Ten wysokiej jakości manometr z rurką Bourdona został zaprojektowany specjalnie dla przemysłu przetwórczego.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i solidna konstrukcja są dostosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. Dzięki temu urządzenie nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, również w środowiskach agresywnych.
Zakresy skali od 0 ... 0.6 do 0 ... 1,600 bar [0 ... 10 do 0 ... 20,000 psi] bar zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szerokiej gamy zastosowań.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Jako funkcję bezpieczeństwa, urządzenie to posiada zabezpieczenie przeciwwybuchowe z wtyczką odpowietrzającą z tyłu obudowy. W przypadku awarii może tamtędy wydostać się nadciśnienie.
Model 233.50 z obudową wypełnioną cieczą jest odpowiedni do wysokich obciążeń dynamicznych i wibracji.