Ten wysokiej jakości manometr z rurką Bourdona został zaprojektowany specjalnie z myślą o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i solidna konstrukcja są dostosowane do zastosowań w przemyśle chemicznym i inżynierii procesowej. Dzięki temu urządzenie nadaje się do mediów ciekłych i gazowych, również w środowiskach agresywnych.
Zakresy skali od 0 … 0.6 do 0 … 1,600 bar [0 ... 10 do 0 ... 20,000 psi] zapewniają zakresy pomiarowe wymagane dla szerokiej gamy zastosowań.
WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Ta bezpieczna wersja składa się z okienka bezodpryskowego, solidnej przegrody między układem pomiarowym a tarczą oraz tylnej ścianki przeciwwybuchowej. W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ nośniki lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu obudowy.
W przypadku trudnych warunków pracy (np. wibracji) dostępne są przyrządy z opcjonalnym wypełnieniem płynnym.