Ograniczenie ciśnienia
Stała: Pełna wartość skali
Wahania: 0,9 x wartość pełnej skali
Krótki czas: 1,3 x wartość pełnej skali
Dopuszczalna temperatura
Otoczenia:
-40 °C ... +60 °C
Medium:
maksymalnie +60 °C (model 112.28)
maksymalnie +200 °C (model 132.28)
Wpływ temperatury
Gdy temperatura systemu pomiarowego odbiega od temperatury odniesienia (+20 °C):
Maks. ±0,4 % / 10 K wartości pełnej skali
Ochrona przed wnikaniem
IP 54 zgodnie z EN 60529 / lEC 529