Elke beschermbuis of thermowell is een belangrijk onderdeel van elk temperatuurmeetpunt. Het dient om het proces te scheiden van de omgeving, waardoor de omgeving en het bedienend personeel worden beschermd en agressieve media, hoge drukken en stroomsnelheden uit de buurt blijven van de eigenlijke temperatuursensor, zodat de thermometer tijdens gebruik kan worden vervangen.
Op basis van de bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden zijn er een groot aantal varianten, zoals ontwerpen of materialen. Het soort procesaansluiting en de basisproductiemethode zijn belangrijke differentiatiecriteria voor het ontwerp. Er kan een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen beschermbuizen met schroefdraad en ingelaste buizen en buizen met flensaansluitingen.
De bodem van beschermbuis type TW81 is vlak of schuin, bij geƫmailleerde beschermbuizen altijd schuin. De beschermbuis wordt in de aansluitkop gestoken en met druk vastgezet. Daarnaast bieden we met het WIKA data sheet TW 95.81 de mogelijkheid om een aansluitkop op de beschermbuis te schroeven. Dit zorgt voor een IP65-bescherming. Op de beschermbuis is een verschuifbare procesaansluiting gemonteerd, waardoor een variabele insteeklengte mogelijk is.
De voorkeur gaat uit naar standaard nominale lengtes volgens EN 50446.