Het kernelement van de vibrerende niveauschakelaar is de vibrerende vork met geïntegreerde vibratie-aandrijving. Wanneer de vibrerende trilvork in de meetstof wordt ondergedompeld, neemt de resonantiefrequentie van de trilvork af. De frequentiewijziging wordt gedetecteerd door het elektronisch circuit en omgezet in een schakelsignaal. Onafhankelijk van de montagepositie kunnen niveauwijzigingen zeer nauwkeurig worden gedetecteerd.
Het betreffende schakelpunt kan via een verlengbuis worden gewijzigd. De TLS-C vibrerende niveauschakelaar is speciaal ontworpen voor industriële toepassingen en biedt betrouwbare puntniveaudetectie. Ideaal voor het bewaken van bilgeruimtes en lekkages, en voor niveaudetectie in olietanks van rotor-tandwielkasten.
De vibrerende niveauschakelaars zijn, afhankelijk van de uitvoering, geschikt voor een bedrijfstemperatuur van -40 ... +150 °C [-40 ... +302 °F] en een bedrijfsdruk van -1 ... +64 bar [-14 ... +928 psi]. De vibrerende niveauschakelaar is geschikt voor media met een dichtheid van 500 ... 2.500 g/cm³ [289 ... 1.445 oz/in3]. De viscositeit van het medium moet tussen 0,1 en 10.000 cP [0,24 en 21.190 lb/ft-h] liggen.