Het type TF45 insteekthermometer wordt vooral gebruikt om de temperatuur te meten van gasvormige stoffen en de oppervlakken van solide stoffen in het bereik van -50 ... +260 °C (-58 ... +500 °F). In combinatie met een extra thermowell kan de insteekthermometer ook gebruikt worden voor temperatuurmeting in vloeibare media.
De meetcel is aangesloten op een aansluitdraad en ingebouwd in een warmtegeleidende voelerbus gemaakt van roestvrij staal. De voelerhuls is bestand tegen stof en waterstralen en samengedrukt op de aansluitdraad.
Afhankelijk van de uitvoering zijn de aansluitdraden geschikt voor verschillende temperatuurbereiken en bedrijfsomstandigheden.