Thermokoppels van deze typeserie zijn ontworpen voor schroefmontage direct in het proces, voornamelijk in vaten en pijpleidingen. Deze thermometers zijn geschikt voor vloeistof en gasvormige mediums onder matige mechanische belasting en normale chemische belasting.
De beschermbuis is volledig gelast en in de aansluitkop geschroefd. Het verwisselbare meetelement kan worden verwijderd zonder de volledige voeler uit de installatie te halen. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait.
De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.
De insteeklengte, de procesaansluiting, het ontwerp van de beschermbuis, de aansluitkop, het type en aantal sensoren en de nauwkeurigheid kunnen allemaal worden geselecteerd voor de betreffende toepassing. A er is een groot aantal verschillende explosiebeschermingscertificaten beschikbaar voor de TC10-C.
Op verzoek kunnen we analoge of digitale zenders uit het WIKA-assortiment in de aansluitkop van de TC10-C monteren.