Deze temperatuurzenders zijn uitgevoerd voor universeel gebruik in de procesindustrie. Ze bieden een hoge nauwkeurigheid, galvanische scheiding en uitstekende bescherming tegenover elektromagnetische invloeden (EMI).
Via het HART® protocol zijn de T32 temperatuurtransmitters configureerbaar (interoperabel) met diverse open configuratietools. Naast de verschillende sensormodellen (bijv. sensoren in overeenstemming met DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, IEC 60584 of DIN 43710) kunnen ook klantspecifieke sensorcurves gedefinieerd worden door de invoer van waardeparen (door gebruiker gedefinieerde linearisatie).
Door de configuratie van een sensor met redundantie (dubbele sensor) zal deze bij falen van een sensor automatisch omschakelen naar de functionerende sensor.
Verder is het mogelijk de detectie van de sensorafwijking te activeren. Dan komt een foutsignaal zodra de grootte van het temperatuurverschil tussen sensor 1 en sensor 2 een door de gebruiker vast te leggen waarde overschrijdt.
De T32-transmitters hebben ook extra geavanceerde bewakingsfuncties zoals het controleren van de weerstand van de sensorkabel en breukcontrole van de sensor in overeenstemming met NAMUR NE89, evenals het controleren van het meetbereik. Bovendien beschikken deze transmitters over een uitgebreide cyclische zelfcontrolerende functionaliteit.
De afmetingen van de hoofdzender komen overeen met de DIN-aansluitkoppen van vorm B met uitgebreide montageruimte, bijv. WIKA typel BSS.
The transmitters voor railmontage zijn geschikt voor gebruik in alle standaard railsystemen conform IEC 60715.
De zenders worden geleverd met een basisconfiguratie of geconfigureerd volgens specificaties van de klant.