Deze temperatuurtransmitters zijn ontworpen voor universeel gebruik in de installatie- en machinebouw, maar ook in de procesindustrie. Ze bieden een hoge nauwkeurigheid en uitstekende bescherming tegenover elektromagnetische invloeden (EMI). Via de WIKAsoft-TT configuratiesoftware en het type PU-548 programmeereenheid kan het type T15 temperatuurtransmitters zeer eenvoudig worden geparametriseerd en met een duidelijk overzicht.
Naast de selectie van het sensortype en het meetbereik maakt de software het mogelijk de foutsignalering, de demping, verschillende meetplaatsbeschrijvingen en de procesaanpassing op te slaan. Bovendien biedt de WIKAsoft-TT software een lijnregistratiefunctie waarmee het temperatuurprofiel voor de sensor die is aangesloten op de T15 kan worden weergegeven.
De zender van het type T15 heeft ook diverse toezichthoudende
functionaliteit, zoals de bewaking van de weerstand van de sensordraad en detectie van sensorbreuk in overeenstemming met NAMUR NE89 en de bewaking van het meetbereik. Bovendien beschikken deze transmitters over een uitgebreide cyclische zelfcontrolerende functionaliteit.