Boorsysteem voor vuurvaste stenen
Voor procesmondstuk 4 ... 6" of DN 90 ... DN 175
Toepassingen
- Het gebruik van het WIKA boorsysteem voor vuurvaste stenen produceert zorgt voor het vereiste rechte gat op de middellijn van de overgang van de procesmondstukken
Bijzondere eigenschappen
- Nieuwe installaties moeten worden uitgerust met ASME 6" [DN 150] procesmondstukken
- Bespreek bestaande procesmondstukken zoals 2 ... 4" [DN 50 ... DN 100] met WIKA geautoriseerde ingenieurs
- De WIKA vuurvaste steenstopper is beschikbaar als onderdeel van het WIKA boorsysteem voor vuurvaste stenen
- Beschikbaar voor onmiddellijke verzending
Omschrijving
Het WIKA boorsysteem voor vuurvaste stenen en de bijbehorende boorkop worden gebruikt om rechte, nauwkeurige en gecentreerde gaten te boren door het vuurvaste metselwerk en de bekleding van een thermische reactorfase in een zwavelterugwinningsinstallatie (SRU) – Claus-proces.
Het boorsysteem wordt stevig gemonteerd op het procesmondstuk en zorgt ervoor dat de kernboor concentrisch en in lijn met het midden van het mondstuk blijft, terwijl het eerste gat voor de proceszijde-beschermbuis (primaire beschermbuis) door de vuurvaste bekleding wordt geboord.
Het eindresultaat van deze procedure is een recht en nauwkeurig gat dat zorgt voor een goede passing van de primaire beschermbuis en de hoge temperatuur thermokoppels van het Calitum® type TC82/TC83 en dat de temperatuurbewaking precies plaatsvindt waar de operator dat wenst.
De gekwalificeerde installatiemethode volgens de instructies van ervaren personeel of toezichthouders maakt het mogelijk dat de vuurvaste stenen meebewegen met de beschermbuis, terwijl de thermische reactor in bedrijf is, en compenseert zo voor het statische gedrag van de onafhankelijke hogetemperatuur-thermokoppels van het type TC82/TC83 Calitum®. Deze technische innovatie beschermt de thermokoppel tegen breuk en heeft ook meerdere veiligheidsbarrières.
Opmerking:
We raden ten zeerste af om dit belangrijke en precies passende gat handsfree te boren, zonder gebruik te maken van een WIKA boorsysteem voor vuurvaste stenen.
Neem bij vragen onmiddellijk contact op met bevoegd personeel.