1. Producten
  2. Drukmeettechniek
  3. Drukschakelaars
Terug naar het overzicht
Type PSD-4-ECO

OEM-drukschakelaar met display

Geselecteerde documenten
Data sheet PE 81.69 Gebruikshandleiding Speciale documentatie #1 Speciale documentatie #2 Speciale documentatie #3

Toepassingen

  • Machinegereedschappen
  • Hydraulica en pneumatiek
  • Automatiseringstechniek
  • Machinebouw voor speciale doeleinden

Bijzondere eigenschappen

  • Goede/slechte indicatie via parametreerbaar digitaal display (rood/groen)
  • Compact formaat voor eenvoudige installatie in smalle ruimtes
  • Geoptimaliseerd ontwerp maakt OEM-machine-integratie eenvoudiger
  • Ontworpen voor zware eisen tot 50 g schokken en -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]

Omschrijving

Het type PSD-4-ECO is een programmeerbare elektronische drukschakelaar die speciaal is ontworpen voor OEM-klanten. Met IO-Link 1.1 is het kosteneffectieve en betrouwbare type PSD-4-ECO een toekomstbestendige automatiseringsoplossing. Door de individuele voorconfiguratie in de fabriek kan de drukschakelaar ook snel en eenvoudig in de machine worden geïntegreerd zonder enige programmeerinspanning.

Snelle foutdetectie door kleurenfeedback
Met de drukschakelaar type PSD-4-ECO is het heel eenvoudig om te bepalen of het systeem binnen het gewenste drukbereik werkt. Het instrument kan zodanig worden geparametriseerd dat de digitale display groen oplicht als de waarde binnen het gedefinieerde drukbereik ligt en rood als dat niet het geval is. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord.

Geoptimaliseerd voor krappe montageruimten
Met een diameter van 29 mm is het type PSD-4-ECO erg slank. Door de opstelling van de elektrische uitgang kan hij zo worden geïnstalleerd dat hij weinig ruimte inneemt. De displaykop kan 335° worden gedraaid en het display kan elektronisch 180° worden gekanteld, zodat de drukweergave altijd is uitgelijnd
naar de gebruiker.

Geoptimaliseerd voor OEM-integratie
De drukschakelaar is speciaal aangepast aan de vereisten van OEM-serieproductie. Eenheden van 25 stuks verminderen bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal en vergemakkelijken de hantering.

Klantspecifieke voorconfiguratie door WIKA of geautomatiseerde parameterinstelling via IO-Link 1.1 bespaart tijd en vereenvoudigt het integratieproces.

Ontworpen voor zware omgevingsomstandigheden
Robuust: Het model PSD-4-ECO drukschakelaar is ontworpen voor mediumtemperaturen van -40 ... +125 °C. Bovendien is hij bestand tegen mechanische schokken tot 50 g en hoge elektrische belastingen. Dit maakt het een zeer economische en betrouwbare oplossing.