WIKA

GA11 gasanalysator voor zeer nauwkeurige meting van de kwaliteit van isolatiegassen

Hoogste nauwkeurigheid en eenvoudige mobiele bediening

WIKA heeft de volgende generatie van de GA11 gasanalysator gelanceerd. Het stelt schakelapparatuuroperators, fabrikanten en onderhoudsbedrijven in staat om de kwaliteit van SF6-gas en alternatieve isolatiegassen te registreren. De GA11 levert precieze meetwaarden voor vochtigheid, gaszuiverheid en ontledingsproducten. Temperatuurgecompenseerde sensortechnologie en intelligente meetalgoritmen op basis van stabiliteitscriteria zorgen voor maximale nauwkeurigheid bij het meten van reinheid en dauwpunt – een aanzienlijke verbetering ten opzichte van alle voorgaande versies. Optionele detectietechnologieën voor zwaveldioxide, waterstoffluoride, waterstofsulfide en koolstofmonoxide bieden ook een hoge nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn.

De nieuwe GA11 is geschikt voor mobiel gebruik dankzij het lichtere, compactere ontwerp. De schokbestendige behuizing, die volgens IP65 beschermd is tegen waterstralen en stof, weegt slechts 22 kilogram. Een geïntegreerde oplaadbare nikkel-metaalhydridebatterij (NiMH) is hier eveneens een voordeel. In tegenstelling tot instrumenten met een oplaadbare lithium-ionbatterij valt de GA11 niet onder de transportbeperkingen van de International Air Transport Association (IATA). Het instrument kan als ingecheckte bagage mee in het vliegtuig - een pluspunt voor internationaal gebruik.

Dankzij een intuïtieve gebruikersinterface en duidelijke menunavigatie zijn alle meetprocessen eenvoudig te besturen. Alle functionaliteiten van de GA11 zijn beschikbaar bij zowel werking op oplaadbare batterij als op netstroom. En last but not least; een gesloten meetsysteem voorkomt op betrouwbare wijze emissies naar de atmosfeer. Het meetgas wordt ofwel teruggevoerd naar het gascompartiment, of opgevangen in een externe gasopvangzak.

Aantal tekens: 1.679