Roestvrij stalen manometers en thermometers van WIKA krijgen een visuele en functionele facelift

De roestvrij stalen manometers en mechanische thermometers van WIKA hebben een facelift gekregen. Hun ontwerp bevat nu een "blauwe identiteit". Alle zichtbare elastomeeronderdelen zijn voorzien van de voor het merk kenmerkende blauwe kleur. Bovendien hebben de meetinstrumenten nu een QR-code op de wijzerplaat. Dit brengt gebruikers direct naar een gestandaardiseerd WIKA productpaspoort met alle gegevens over het betreffende instrument.

Dankzij de blauwe identiteit zijn de meetinstrumenten met wijzerplaat direct herkenbaar als onderdeel van het WIKA assortiment. De vensterafdichting, de vuldop en de uitblaaskap van mechanische roestvrij stalen thermometers en manometers hebben de blauwe kleur die kenmerkend is voor het merk. Tenslotte beschermt dit gebruikers tegen ongeautoriseerde imitaties van WIKA producten.

Niet alleen de kleur van de vensterafdichting is veranderd, maar ook de contour, zodat er geen metalen oppervlakken meer in de behuizing zitten. Dit elimineert het risico op reflectie bij ongunstige lichtomstandigheden. De meetwaarde kan in elke situatie duidelijk worden geregistreerd, vooral buitenshuis.

Aantal tekens: 1.089
Trefwoord: Blauwe identiteit