Draadloze gasdichtheidssensor voor integratie in IIoT-systemen

WIKA ondersteunt de digitalisering van gasgeïsoleerde schakelapparatuur met het nieuwe type GD-20-W gasdichtheidssensor. Het draadloze apparaat met geïntegreerde batterij en radiomodule maakt eenvoudige integratie in IIoT-omgevingen mogelijk.

De sensor communiceert de gemeten waarden voor gasdichtheid, temperatuur en druk via het LoRaWAN® netwerkprotocol. Het apparaat heeft ook een alarmfunctie voor de drie parameters en voor de batterijstatus die, onafhankelijk van de vooraf ingestelde transmissiecyclus, aangeeft dat een grenswaarde is bereikt.

Als compact draadloos apparaat is het type GD-20-W bijzonder geschikt om achteraf te integreren in bestaande installaties worden gebruikt met SF6-gas of alternatieve isolatiegassen. De installatie- en onderhoudsinspanning is laag. De batterij gaat meer dan tien jaar mee, afhankelijk van de meet- en transmissiesnelheid.

De sensor berekent de gasdichtheid uit de druk- en temperatuurwaarden. Hij meet de druk bij 20 °C met een nauwkeurigheid van ± 0,2 %. Het apparaat bewaakt continu de gasdichtheid en maakt zo vraaggestuurd onderhoud van bedrijfsmiddelen mogelijk.

Aantal tekens: 1.079
Trefwoord: GD-20-W