Het type PMT10 is een betrouwbare en rendabele druksensor die geoptimaliseerd is voor de specifieke vereisten van verwarmingstechniek. De onderhoudsvrije sensor levert onder de heersende omgevingsomstandigheden constante, nauwkeurige meetgegevens en garandeert een hoge mate aan operationele veiligheid. De PMT10 is dus de ideale keuze voor OEM-gebruik.
Functionaliteit speciaal ontwikkeld voor de vereisten van verwarmingstechniek
Een mechanisch meetsysteem genereert een doorbuiging die evenredig is aan de druk. Deze doorbuiging wordt via een contactloze positiesensor met evaluatie-elektronica omgezet in een outputsignaal. Dankzij de contactloze positiesensor is de signaaloverdracht wrijvingsloos en dus volledig slijtagevrij.
Denk groot - met WIKA als OEM-leverancier
Veilige toeleveringsketens, hoge kwaliteitsnormen en wereldwijd een uitgebreid serviceaanbod maken WIKA tot een betrouwbare OEM-leverancier - vooral voor hoge bestelvolumes.
Type PMT10 druksensoren zijn op korte termijn leverbaar, in grote hoeveelheden, met de gespecificeerde elektrische aansluitingen en procesaansluitingen. Klantspecifieke interfaces en aanpassingen kunnen samen worden gerealiseerd.