Overal waar de procesdruk lokaal moet worden vastgesteld en tegelijkertijd circuits moeten worden omgeschakeld, kan het model PGS21.1x0 switchGAUGE worden ingezet.
Schakelcontacten (elektrische alarmcontacten) vormen of verbreken een elektrisch controlecircuit afhankelijk van de stand van de wijzer van het instrument. De schakelcontacten kunnen over het gehele schaalbereik (zie DIN 16085) worden bijgesteld, en worden voornamelijk onder de wijzerplaat gemonteerd, hoewel ook gedeeltelijk bovenop de wijzerplaat. De instrumentwijzer (werkelijke waardewijzer) beweegt zich vrij over het gehele schaalbereik, onafhankelijk van de instelling.
De instelwijzer kan worden bijgesteld met behulp van een uitneembaar verstelsleuteltje in het venster.
Schakelcontacten die bestaan uit diverse contacten kunnen ook op een enkel instelpunt worden ingesteld. Contactactivering wordt gemaakt wanneer de werkelijke waardewijzer achter of onder het gewenste instelpunt komt.
De manometer is volgens DIN 16085 vervaardigd en voldoet aan alle eisen van de desbetreffende normen (EN 837-1) en voorschriften voor de weergave van de werkdruk van drukvaten op de bouwplaats.
Als schakelcontacten, magneetklikcontacten, reedschakelaars, inductieve contacten en elektronische contacten zijn beschikbaar. Inductieve contacten kunnen in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Voor het aansturen van programmeerbare logische controllers (PLC's) kunnen elektronische contacten en reedschakelaars worden gebruikt.