Het model PGS21 switchGAUGE® is een combinatie van een buisveermanometer en een drukschakelaar. Hij beschikt over het gebruikelijke analoge display, dat ter plaatse kan worden afgelezen, onafhankelijk van de stroomvoorziening, en biedt tevens de mogelijkheid een potentiaal-vrij elektrisch signaal te schakelen.
Eén of twee schakelpunten worden in de fabriek ingesteld volgens de eisen van de klant, vast ingesteld tussen 10% en 90% van het schaalbereik, en op de wijzerplaat aangegeven met rode markeringspunten. Afhankelijk van de positie van de aanwijzer wordt het circuit geopend of gesloten. Zo kan de switchGAUGE® actief worden gebruikt voor procesbewaking, bijvoorbeeld om het niveau van een gascilinder of een hydraulisch circuit te bewaken.
De switchGAUGE® is verkrijgbaar in schaalbereiken van 0 ... 2,5 tot 0 ... 400 bar [0 ... 60 bis 0 ... 6.000 psi] met een nauwkeurigheidsklasse van 2,5 en een ronde kabel van 1 m voor de elektrische aansluiting. Er zijn ook andere versies verkrijgbaar, bijvoorbeeld met een hogere nauwkeurigheidsklasse, een andere kabellengte of met een stekkeraansluiting. Zo kan het instrument worden aangepast aan klantspecifieke eisen voor elke toepassing.
Het instrument is ontworpen conform EN 837-1 en voldoet aan alle eisen hiervan. Bovendien heeft hij een verhoogde spatwaterdichtheid van IP65 en kan daarom worden aangeboden met optionele vloeistofvulling om de trillingsbestendigheid te verhogen.