Type PEW-1000 is een druksensor gebaseerd op radiogolven om vloeistoffen en gassen te bewaken. Het maakt gebruik van de licentievrije LoRaWAN®- of mioty®- en Bluetooth®-radiostandaarden en wordt bijvoorbeeld gebruikt op mobiele apparatuur en meetpunten op afstand. Dankzij intelligente meet- en transmissiecontrole en een verwisselbare batterij kan de sensor jarenlang zonder onderhoud worden gebruikt.
Lage bedrijfskosten door intelligente meetcontrole
Door de intelligente configuratie zijn meet- en transmissie-intervallen mogelijk die afhankelijk zijn van de meetwaarde. De sensor kan bovendien frequent meten zonder elke gemeten waarde over te dragen. Dit betekent hoge veiligheid met laag data- en energieverbruik. Alle data is digitaal op kostenefficiënte wijze beschikbaar en met geautomatiseerde analyses.
Eenvoudige integratie dankzij diverse draadloze standaarden voor digitale radio
Dankzij talloze procesaansluitingen en de twee beschikbare standaarden - LoRaWAN® of mioty® voor het kilometerbereik en Bluetooth® voor het meterbereik - kan de druksensor flexibel worden geconfigureerd.
Talrijke toepassingsmogelijkheden - ook als retrofitVia retrofit kunnen machines of bewegende delen op een slimme manier worden geconfigureerd - zonder kabelgeleiding te hoeven plannen en documenteren. Vooral wanneer geen continue meting nodig is, kan op kosten worden bespaard.
Robuust gebouwd, te allen tijde betrouwbare drukmeting
Het type PEW-1000 is robuust en schokbestendig. Dankzij IP65 is hij goed beschermd tegen stof en spatwater. De batterij is al geplaatst en kan eenvoudig worden vervangen. Het is niet nodig de gehele druksensor te vervangen.
Risicobeperking via conditiebewaking
Door de sensor kan op eenvoudige wijze de conditie worden bewaakt. Een indicatie van de temperatuur, in aanvulling op de drukwaarde, onthult in een vroeg stadium eventuele storingen als gevolg van slijtage of systeemfouten, en beperkt dus het risico op uitvaltijd en schade.