Voor eenvoudige metingen
Het model LS-10 onderdompelbare druksensor is geoptimaliseerd voor eenvoudige metingen in niveaumeting. Hij is van uitstekende kwaliteit, economisch en betrouwbaar.
Hij is ontworpen volgens de huidige eisen van de industrie en beschikt standaard over een 4 ... 20 mA uitgangssignaal, een nauwkeurigheid van 0,5% en een kabel van PUR. Met IP68-bescherming tegen binnendringing is hij geschikt voor permanente niveaumetingen tot 100 m waterkolom.
Betrouwbaar en duurzaam
De dompeldruksensor heeft een hermetisch afgesloten en uitzonderlijk robuuste roestvrijstalen behuizing. De beproefde, volledig gelaste constructie garandeert een lange levensduur en permanente lekdichtheid.