WIKA

T38 temperatuurtransmitter - Ontdek de opmerkelijke

T38_Webinar_en-co

Flexibel. Veilig. Hoge prestaties

Uitdagende omgevingen vereisen betrouwbare temperatuur transmitters. In gevaarlijke of kritische toepassingsgebieden waar geen speling is, moeten de processen zo veilig mogelijk zijn. Want uitval moet worden voorkomen en een efficiënte werking van de installatie moet worden gegarandeerd. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we de nieuwe, hypermoderne temperatuur transmitter T38 ontwikkeld.


Uitdagingen

Een perfecte temperatuur transmitter moet in de praktijk aan veel eisen voldoen:

  • zorgen voor constante temperaturen voor kritische processen
  • zorgen voor een veilige en betrouwbare werking
  • verschillende integratiesituaties en systeemvereisten omvatten
  • intelligente bewaking en voorspellend onderhoud mogelijk maken
  • installatie- en onderhoudskosten tot een minimum beperken

Het goede nieuws: De T38 maakt het mogelijk.


Ontworpen voor gemoedsrust

Betrouwbaarheid is alles als het gaat om procesbewaking. De T38 voelt zich thuis, zelfs in veeleisende industrieën en kritische toepassingen.


Voordelen


Oplossingen

Meer integratiemogelijkheden, minder moeite

Dankzij de zes sensor aansluitklemmen beschikt u over de maximale combinatie van ingangssensoren die u met slechts één zender kunt aansluiten. De aansluiting is in enkele seconden gemaakt dankzij de gemakkelijk toegankelijke aansluitingen.

Moeiteloos parameters instellen

De WIKAsoft-TT software, in combinatie met de intuïtieve PU-548 programmeerunit, vereenvoudigt de configuratie. Talrijke vooraf gedefinieerde functies en een standaard configuratie op maat van de toepassing versnellen het proces en zorgen zo voor maximaal gemak tijdens de parametrisering.

Zeer flexibel voor elke toepassing

De T38 is verkrijgbaar als versie voor compacte integratie op een DIN-rail en als versie voor montage in de kop. Verschillende behuizingsvarianten en een clip-on display bieden een modulair concept voor verschillende toepassingen.

Geoptimaliseerde bewaking voor kritieke processen

De nieuwe True Drift Detection van WIKA maakt geoptimaliseerde procesbewaking mogelijk. Foutieve en afwijkende sensorsignalen worden gedetecteerd voordat ze de betrouwbaarheid van het proces in gevaar brengen. Op deze manier kunnen operators eenvoudig een continue betrouwbaarheid garanderen.

Veilig - altijd en overal

Dankzij de goedkeuringen kan de T38 worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen. Bovendien is het instrument ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61508 en voldoet het aan de eisen van SIL 2 en zelfs SIL 3 wanneer het wordt gebruikt als een redundant systeem. Als geheel zorgt het systeem voor maximale veiligheid en minimaliseert het de kans op storingen.


Echte driftdetectie - voor maximale procesveiligheid

Temperatuursensoren zijn onderhevig aan verloop in de tijd - vaak onopgemerkt en met mogelijke gevolgen voor de procesveiligheid. De "True Drift Detection (TDD)" functie van de T38 detecteert dergelijke afwijkingen vroegtijdig en betrouwbaar.

Weerstandsthermometers bewaken vaak de temperatuur van processen. Zelfs bij een robuust ontwerp kan permanente spanning, bijvoorbeeld door hoge temperaturen, schommelingen of vochtigheid, leiden tot drift. In combinatie met een specifieke WIKA thermometer controleert de T38 continu het volledige meetbereik op kritische afwijkingen. Een intelligent algoritme vergelijkt de meting van de sensor met die van de referentie. Deze combinatie maakt uitgebreide zelfcontrole van de sensor mogelijk, waardoor hij perfect past in gedigitaliseerde processen.

Fouten worden gemeld via HART® of de stroomkring, waardoor de operator voldoende tijd heeft om te reageren. Conditiebewaking maakt vraaggestuurde interventies mogelijk. TDD verhoogt dus de procesveiligheid en betrouwbaarheid. De technologie is geschikt voor meetbereiken van -50 °C tot +500 °C.


Portfolio

Gedetailleerde informatie over de technische eigenschappen en de bijbehorende documentatie zoals data sheets zijn te vinden op de T38 productpagina.



Verder nog vragen?

Stuur ons gewoon een bericht. We helpen u graag indien u vragen heeft over de T38.