WIKA

Pt100/Pt1000-weerstandsthermometers

Pt100/Pt1000 weerstandsthermometers bij WIKA

De sensor van een weerstandsthermometer beschikt over een temperatuurafhankelijke elektrische weerstand. Deze stijgt met de temperatuur en wordt daarom PTC (positive temperature coefficient) genoemd. Bij industriële meetvereisten worden voornamelijk Pt100 of Pt1000 meetweerstanden gebruikt. In IEC 60751 (DIN EN 60751) zijn de precieze eigenschappen van de meetweerstanden en de daarop baserende thermometers vastgelegd. Meer informatie over de eigenschappen van een Pt100 of Pt1000 temperatuursensor vindt u in de technische informatie van WIKA IN 00.17.

WIKA kan alle weerstandsthermometers leveren, zowel met Pt100 als met Pt1000 temperatuursensoren:

Hoe worden Pt100/Pt1000-weerstandsthermometers gemaakt?

Bij industrieel gebruik bestaan Pt100/Pt1000-weerstandsthermometers meestal als een meetelement dat wordt geïnstalleerd in een aansluitkop en geschikte beschermende componenten. In de aansluitkop vindt de elektrische verbinding plaats. De eenvoudig te vervangen eenheid van de thermometer wordt een meetelement genoemd, dat bestaat uit een leiding of kabel van geschikt materiaal en waarvan het gevoelige uiteinde een of meer platina Pt100/Pt1000-meetweerstanden bevat. Door een beschermbuis kan een temperatuurmeetpunt worden opgebouwd, waarbij het mogelijk is om de thermometer te vervangen voor reparatie of kalibratie zonder het proces stil te leggen.

Een ander industrieel design van Pt100/Pt1000- weerstandsthermometers zijn de zogenaamde kabelvoelers. In deze gevallen wordt de aansluitkabel direct met het metalen deel van de thermometer verbonden.

Waarom Pt1000 in plaats van Pt100?

Of een temperatuursensor Pt100 of een temperatuursensor Pt1000 wordt gebruikt, hangt af van de betreffende toepassing. In de procesindustrie zijn Pt100 temperatuursensoren wereldwijd het meest gebruikte en meest voorkomende type weerstandssensor. Er zijn echter toepassingen waarbij het gebruik van Pt1000 temperatuursensoren zinvol is. Zo heeft het gebruik van Pt1000 temperatuursensoren bij een tweedraadsaansluiting het voordeel ten opzichte van Pt100 temperatuursensoren, omdat de invloed van de kabellengte op de totale meetfout hier slechts een fractie is van die van Pt100 sensoren. Zelfs bij thermometers op batterijen heeft de hogere nominale weerstand van de Pt1000 temperatuursensor een positief effect op de energiebalans van het instrument. Daarom hebben de batterijen een langere levensduur, wat resulteert in langere onderhoudsintervallen en dus lagere onderhoudskosten. Bij gebruik van Pt1000 temperatuursensoren moet ervoor gezorgd worden dat de nageschakelde evaluatie-elektronica het Pt1000 signaal daadwerkelijk kan verwerken. In moderne temperatuurregelaars of meters is dit meestal het geval, omdat hier de sensoringang vrij geconfigureerd kan worden.

Waarom moeten weerstandsthermometers regelmatig worden gekalibreerd?

In de loop van de tijd zal elk meetinstrument veranderende meetwaarden weergeven. Dit komt doordat instrumenten verouderen onder invloed van mechanische, chemische of thermische spanningen. Door kalibratie kan dit tijdig worden gedetecteerd. Het is dus essentieel om de Pt100/Pt1000-weerstandsthermometers regelmatig te kalibreren.

De kalibratie van temperatuurmeetinstrumenten verschilt fundamenteel van de procedure voor drukmeetinstrumenten. Vaak worden thermometers slechts op één vast punt gekalibreerd. Dit kan bijvoorbeeld het drievoudige punt van water zijn. Voor de kalibratie van Pt100/Pt1000 temperatuursensoren wordt hun, meestal zeer bekende, karakteristieke curve naar beneden of boven verschoven, zodat het temperatuurmeetinstrument de juiste waarde op het vaste punt weergeeft.

Industriële thermometers worden meestal gekalibreerd met een meetinstrument van hogere kwaliteit. Dit wordt vaak gedaan met dompelbaden of ovens. Zodra er een thermisch evenwicht is bereikt tussen de Pt100/Pt1000-weerstandsthermometers en de badvloeistof, wordt de weergave (of het uitgangssignaal) van de testonderdelen vergeleken met die van de standaarthermometer. Dit scenario is met name erg populair op locatie, waar men gebruik maakt van dry-well kalibratoren gebruikt.

U kunt meer te weten komen over kalibratie bij WIKA in onze servicegebied.

FAQ

Wat betekent „positieve temperatuurcoefficiënt-thermistor“?

Positieve temperatuurcoëfficiënt-thermistoren geleiden elektriciteit slechter bij hogere temperaturen dan bij lagere temperaturen. Ze worden ook wel PTC-weerstanden (Positive Temperature Coefficient) genoemd. Over het algemeen wordt PTC gebruikt in ...

meer
FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video