WIKA

Niveaubewaking

Niveaubewaking WIKA

Het WIKA assortiment meetinstrumenten voor niveaumeting omvat zowel continu meetinstrumenten als niveauschakelaars. Afhankelijk van de toepassing worden verschillende meet principes gebruikt voor niveaumeting:

Niveaubewaking van vloeistoffen

Het bewaken van grenswaarden dient voornamelijk als veiligheidsfunctie om te voorkomen dat containers drooglopen of overlopen. Dit betreft schakelaars of limiet niveauschakelaars, omdat er een schakel handeling wordt geactiveerd wanneer de limietwaarde wordt bereikt. Niveau monitoring maakt efficiënt gebruik van hulpbronnen mogelijk en draagt bij aan het verbeteren van industriële processen. 

Wat zijn limiet niveauschakelaars? 

Niveauschakelaars geven alleen aan wanneer eerder gedefinieerde grenswaarden worden bereikt. Dit zijn meestal minimum- of maximumwaarden. In vergelijking met niveautransmitters wordt de vulhoogte in de container niet continu gemeten.

Welke meet procedures zijn er voor detectie van limiet niveaus? 

Er wordt ook een breed scala aan meet technologieën gebruikt voor niveauschakelaars. De volgende meet principes kunnen worden gebruikt voor grensniveau detectie: 

Welke verschillende methoden voor niveaumeting zijn er? 

Er is een grote verscheidenheid aan niveauschakelaars beschikbaar voor het uitvoeren van dergelijke grenswaarde metingen. Elk van deze schakelaars heeft zijn eigen speciale eigenschappen en toepassingsgebieden en kan worden gebruikt afhankelijk van de specifieke vereisten en omstandigheden. De keuze van de juiste methode hangt af van het type medium, de temperatuur, de druk, de grootte en vorm van het vat en de omgevingsomstandigheden. Een beproefde methode om het limietniveau in een container te detecteren is het gebruik van vlotterschakelaars. Met de WIKA vlotterschakelaartype RLS-1000, die stijgt en zakt afhankelijk van de vulhoogte, kan het niveau effectief worden bewaakt. 

Hoe werkt optische niveaumeting?

Meting met opto-elektronische schakelaars maakt gebruik van optische vezels en optische sensoren voor de nauwkeurige detectie van vloeistoffen in containers. Deze technologie van de WIKA type OLS-2 beschikt over een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, zelfs onder veeleisende omstandigheden zoals agressieve media of hoge druk. Opto-elektronische niveauschakelaars zijn vooral geschikt voor gebruik bij zeer lage (-253 °C) of extreem hoge (450 °C) proces temperaturen. Omdat optische meetinstrumenten geen bewegende delen hebben, zijn ze onderhoudsarm en duurzaam, waardoor ze een efficiënte keuze zijn voor niveaumeting.  

Hoe kunnen magneetschakelaars voor niveaumeting worden gebruikt?

Magneetschakelaars voor grensniveau detectie zijn een veelgebruikte oplossing voor het toevoegen van extra schakelpunten aan een magnetische indicatie. De magneetschakelaar gebruikt het magnetische veld van de vlotter als activator. Als de vlotter met de magneet het vooraf gedefinieerde niveau bereikt, stuurt de magneetschakelaar een elektrisch signaal. Hier biedt WIKA type BGU als oplossing voor magnetische schakelaars. 

Hoe kunnen trilniveauschakelaars worden gebruikt voor niveaumeting?

Trilniveauschakelaars worden ook vaak gebruikt voor grensniveau detectie in industriële toepassingen. De werking van een trilniveauschakelaar is gebaseerd op de veranderende resonantiefrequentie van de stemvork wanneer het vulniveau verandert. Wanneer het vulniveau het niveau bereikt waarop de stemvork is ondergedompeld, verandert de resonantiefrequentie, die vervolgens door de sensor wordt gedetecteerd en een schakelsignaal activeert.

WIKA - Een toonaangevende leverancier van niveau-meetinstrumenten

WIKA biedt een breed assortiment producten op het gebied van niveaumeting. Of u nu vlotterschakelaars, opto-elektronische schakelaars, magneetschakelaars of vibrerende niveauschakelaars nodig heeft, die rechtstreeks op de wand van de container worden bevestigd - WIKA levert betrouwbare en nauwkeurige oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden. 

FAQ
FAQ

Welk voordeel biedt de WIKA Build ID?

Met de ID kan de betreffende planning te allen tijde weer worden opgeroepen, gewijzigd of, in het geval van ondersteuning, door een werknemer van WIKA verder worden verwerkt en besteld. Het delen van een configuratie is ook gemakkelijker dan ooit.

FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video