Krachtsensoren van WIKA
Een krachtsensor meet de trek- en compressiekrachten die op de sensor inwerken en wordt ook wel een krachtopnemer of loadcel genoemd. WIKA biedt krachtsensoren in verschillende technologieën voor uiteenlopende toepassingen en bestrijkt daarmee meetbereiken van 0 ... 0,5 N tot 0 ... 10.000 kN. Het beste is om onze betrouwbaarheid en hoge kwaliteitsnormen zelf te ervaren.
Welke verschillende krachtsensoren zijn er?
In de havenlogistiek, in de machinebouw, voor kranen of hefwerktuigen, in de geneeskunde of landbouw, in de lucht- en ruimtevaart of op andere gebieden - kies de WIKA krachtsensor die het beste bij uw eisen past. Het WIKA productassortiment voor krachtmeting omvat compressiekrachtopnemers, trek- en compressiekrachtopnemers, afschuif- en buigbalken, beugelbelastingcellen en ringkrachtopnemers, maar ook lastpennen, trekstangen, staaldraadkrachtopnemers en rekopnemers en loadcellen. De sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende versies die we echter graag flexibel aan uw wensen aanpassen. Onze technische verkopers geven je graag advies over de keuze van de juiste krachtopnemer voor jouw toepassing.
Wat zijn de verschillende meetprincipes voor krachtsensoren / krachttransducers?
Bij WIKA worden drie technologieën gebruikt voor krachtopnemers: rekstrookjes, dunnefilmsensoren en hydraulische krachtmeting.
- Folie rekstrookjes (afgekort FSG) bieden een hoge mate van geometrische variabiliteit en hebben een hoge nauwkeurigheid vanaf 0,01 % van FS. Zelfs de kleinste krachten kunnen betrouwbaar worden gemeten door dergelijke krachtsensoren. De rekstrookjes zijn aan het vervormingslichaam bevestigd en de meetbereiken zijn van 0 ... 0,5 N tot 0 ... 10.000 kN.
- Dunne-filmtechnologie is de favoriete variant in veel, zelfs complexe, toepassingen. Het voordeel is kosten efficiëntie. Krachtopnemers met dunne-filmsensoren zijn zeer kosten effectief voor speciale fabricage- of OEM-toepassingen en ook voor veiligheidsgerelateerde toepassingen vanwege hun redundante uitgangssignalen. Bovendien zijn ze zeer robuust en stabiel op lange termijn. Door het sputterproces wordt de meetbrug van de krachtsensor atomisch verbonden met het lichaam van de meetcel. De meetbereiken van deze krachtopnemers lopen van 0 ... 1 kN tot 0 ... 10.000 kN.
- Hydraulische krachtopnemers gebruiken een combinatie van zuiger en behuizing, met verschillende afdichtingen, als sensoreenheid. Vanwege de eenvoudige bediening, de robuustheid en de werking zonder voedingsspanning wordt deze vorm van krachtmeting gewaardeerd door gebruikers. De meetbereiken lopen van 0 ... 160 N tot 0 ... 10.000 kN.
Welke toepassingsgebieden zijn er voor krachtsensoren?
Krachtsensoren worden in tal van industriële sectoren gebruikt: Machinebouw, automatisering en procestechniek zijn slechts drie van de vele industriële voorbeelden. Krachtmeting wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in kranen en takels, in landbouwtechnologie en ook in havenlogistiek. Deze productdiversiteit van krachtopnemers komt niet alleen tot uiting in de toepassingen en meetgebieden, maar ook in de vele geometrische kenmerken van de krachtopnemers. Hierdoor kan WIKA krachtmeetinstrumenten voor onze klanten ontwikkelen die direct in de krachtstroom van de toepassing kunnen worden geïntegreerd - aan de eisen van hoge meetnauwkeurigheid wordt voldaan. Als uw toepassing voor krachtmeting een technische benadering vereist, ontwerpen onze ingenieurs graag een oplossing op maat voor u.
Wanneer zijn afzonderlijke krachtsensoren de beste oplossing voor uw toepassing?
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij klantspecifieke payloads of meetbereiken. Zelfs met lastpinnen worden vaak individuele oplossingen gebruikt. Samen met u ontwikkelen we de juiste krachtopnemer. Het maakt niet uit of u krachtsensoren nodig hebt in kleine hoeveelheden of voor massaproductie. Onze ervaren ingenieurs en technici spelen in op uw behoeften en weten precies wat voor u belangrijk is. Voor dergelijke projecten beginnen we met een krachtopnemer als aanvullend onderdeel van de assemblage voor een geoptimaliseerde geïntegreerde krachtmeetoplossing.
Onze diensten voor uw geschikte krachtsensor omvatten:
- Advies over de meettechnologie. We verzamelen bijvoorbeeld de meetomstandigheden ter plaatse. Dit biedt een betrouwbare basis voor een nauwkeurige analyse van het probleem.
- Bekwame engineering. De eenvoudigste oplossingen zijn vaak de beste: Vaak kan een krachtopnemer uit het standaardprogramma worden aangepast aan uw behoeften. Zo niet, dan ontwikkelen we een geschikte krachtsensor die 100% aan uw eisen voldoet.
- Betrouwbare ingebruikname. De krachtopnemers installeren, het systeem in bedrijf stellen: U kunt vertrouwen op onze ervaren technici.
- Toegewijde dienst na verkoop. Krachtsensoren herkalibreren en repareren: Ook dat behoort tot ons dienstenpakket.
Aan welke eisen moeten krachtopnemers voldoen?
Krachtopnemers moeten aan veel eisen voldoen, zowel in middelgrote als in grote bedrijven. Dergelijke bedrijven verwachten een snelle levering, de hoogste kwaliteit en precisie, zekerheid tegen storingen en voor hun investering en ze hechten veel belang aan de bescherming van mensen. WIKA is hier uw betrouwbare partner.
U kunt ook op ons rekenen op het gebied van functionele veiligheid en onder extreme bedrijfsomstandigheden. We werken in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG. We bieden producten die compatibel zijn met prestatieniveau (PL) en veiligheids integriteitsniveau (SIL) en die kunnen worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).
Wat is een limietkracht?
De limietkracht is de kracht waarboven aanzienlijke veranderingen in de metrologische karakteristieken van de krachtopnemer verwacht kunnen worden.