WIKA

Kracht meting

Kracht meting door WIKA

Het onderwerp kracht meting omvat de betrouwbare en exacte meting van trek- en compressiekrachten met behulp van verschillende technologieën. Door de integratie van Tecsis, een erkende wereldwijde fabrikant van meettechnologie, biedt WIKA 's werelds grootste in eigen huis ontwikkelde en geproduceerde productportfolio voor kracht meting - van krachtopnemers met rekstrookjes, via hydraulische meting tot kracht meting met dunne-filmtechnologie, in alle geometrische vormen, in nominale belastingsgrootten van 0,5 N tot meer dan 10.000 kN.

Waarom is krachtmeting zo belangrijk in de industrie?

Voor het bewaken van processen en werkzaamheden, voor het regelen of transporteren van ladingen wordt kracht gemeten in vele toepassingen, zoals haven logistiek, kranen, machinebouw of geotechniek. De focus ligt vooral op de bescherming van mensen en machines, maar ook op het waarborgen van de stabiliteit van het systeem en de betrouwbaarheid van de productie. Bovendien draagt krachtmeting ook bij aan het optimaliseren van de productie omstandigheden, het verbeteren van de productkwaliteit, materiaalbesparing en kwaliteitsborging.

Hoe werkt kracht meting?

Kracht meting wordt gebruikt om de kracht, gewichtskrachten of koppels te meten die tussen twee lichamen werken. Gewichtskrachten worden gemeten als spanningskrachten of compressiekrachten. In het geval van spanningskracht wordt het meetapparaat met de te bepalen kracht getrokken en in het geval van compressiekracht wordt het meetapparaat met de te bepalen kracht samengedrukt. Kracht wordt over het algemeen gemeten met krachtmeetinstrumenten - meer precies, krachtmeters, krachtsensoren of krachttransducers.

Welke krachtmeetinstrumenten zijn er voor kracht meting?

Het productassortiment op het gebied van kracht meting omvat trek- en compressiekrachtopnemers, ringkrachtopnemers, afschuif- en buigbalken, shackle load cells, load pins, trekstangen, staaldraadkracht- en rekopnemers, load cells en hydraulische krachtopnemers, evenals elektronica en systemen. In het artikel over dit onderwerp kunt u meer te weten komen over de krachtmeettechnologieën die bij WIKA worden gebruikt - rekstrookjes, hydraulische meting en dunne-filmtechnologie.

Wat zijn de WIKA kwaliteitsnormen voor kracht meting?

Net als bij alle andere gemeten variabelen kunt u ook bij kracht metingen vertrouwen op de bewezen kwaliteit van WIKA. WIKA biedt verschillende technologieën en talrijke meetbereiken. Het hele productieproces is gecertificeerd. We bieden ook producten met verschillende goedkeuringen:

  • Productgerichte processen geëvalueerd door DQS en gecertificeerd volgens ISO 9001:2008
  • Krachtsensoren met CANopen en CANopen veiligheidsprotocol voor veiligheidsrelevante meetvereisten
  • Krachtsensoren die compatibel zijn met veiligheidsintegriteitsniveau (SIL) en prestatieniveau (PL) en de volgende goedkeuringen hebben voor gebruik in gevaarlijke omgevingen: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
  • We werken strikt volgens de specificaties van DIN EN ISO 13849-1 en 2006/42/EC (machinerichtlijn) en voldoen tot PL e
  • Internationale audits en attesten

Onze hoge kwaliteitseisen komen ten goede aan onze klanten, met wie we vaak nauw samenwerken op het gebied van ontwikkeling. Ze waarderen vooral de ervaring en competentie van onze ontwikkelingsingenieurs en technici, die de omstandigheden en processen ter plaatse intensief analyseren en verwerken in klantspecifieke vereisten. Het resultaat zijn oplossingen op maat. Vertrouw op de toonaangevende fabrikant in kracht meting. Kies een partner met kennis en ervaring.

WIKA & Tecsis: Zelf geproduceerde krachtmeettechnologie

Door de integratie van de wereldberoemde fabrikant van meettechnologie, Tecsis, wordt het WIKA portfolio uitgebreid met de meetgrootheid kracht. tecsis staat voor innovatieve oplossingen van de hoogste kwaliteit in meet- en sensortechnologie. De krachtsensoren worden geproduceerd op locaties op drie continenten: economisch, met een constant hoge kwaliteit en met betrouwbare service langs de hele waardecreatie- en leveringsketen.

  • In de hoofdvestiging in Offenbach, Duitsland, ligt de nadruk op dunnefilmtechnologie (ingelast) en hydraulische krachtopnemers.
  • Onze experts voor (verlijmde) rekstrookjes zijn gevestigd in de VS. Ze realiseren vooral speciale oplossingen voor hoogwaardige individuele productie.
  • In China ligt de nadruk bij kracht metingen ook op rekstrookjes, maar dan vooral voor speciale oplossingen in serieproductie.

Als het op krachtsensoren aankomt, kun je vertrouwen op WIKA - een particuliere onderneming die denkt en handelt voor de lange termijn.

FAQ
FAQ

Wat is een nominaal temperatuurbereik?

Het nominale temperatuurbereik is het omgevingstemperatuurbereik waarin de krachtopnemer voldoet aan de foutlimieten van de temperatuurafhankelijke specificaties.

FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer