WIKA

Kracht meetinstrumenten

Krachtmeetinstrumenten van WIKA

Het WIKA productassortiment voor krachtmeting omvat trek- en compressiekrachtopnemers, afschuif- en buigbalken, beugelbelastingcellen en ringkrachtopnemers, maar ook lastpennen, trekstangen, staaldraadkrachtopnemers en rekopnemers.

Wat is een krachtmeetinstrument en hoe is een krachtmeetinstrument opgebouwd?

Een krachtmeetinstrument bestaat meestal uit een sensor en een display waarop het resultaat van de meting wordt weergegeven in de vorm van een numerieke waarde met de bijbehorende eenheid. Een krachtmeetinstrument bestaat dus uit een krachtopnemer en een display waarop de gemeten kracht kan worden afgelezen. Aangezien een krachtmeetinstrument de meetcomponent en de weergave-eenheid in één combineert, is mobiel gebruik bijzonder frequent. Drie soorten krachtmeetinstrumenten worden nader beschreven in het WIKA portfolio: de FRKPS kettingtakel testset, de FSK01 lastang testset en de hydraulische krachtmeetinstrumenten, die zonder elektriciteit werken. Ze zijn allemaal eenvoudig te gebruiken en garanderen een hoge procesbetrouwbaarheid door de snelle bewaking van de belangrijke waarden.

Wat zijn de voordelen van de kettingtakel testset FRKPS als krachtmeetinstrument?

Naast een brede selectie krachtopnemers en loadcellen biedt WIKA natuurlijk ook krachtmeetinstrumenten. De testset voor kettingtakels uit de FRKPS-serie is een krachtmeetinstrument waarmee de frictiekoppelingen van kettingtakels kunnen worden gecontroleerd. Deze controles worden regelmatig uitgevoerd bij werkzaamheden met kettingtakels.

Met de mobiele FRKPS is deze regelmatige controle bijzonder eenvoudig omdat het instrument uiterst gemakkelijk te hanteren is. De kettingtakel testset bestaat uit een handmeter, verschillende centreerhulzen en adapters, een oplader en de signaalkabel. Aangezien de set een aantal veelgebruikte adapters bevat voor de meest gebruikte kettingtypen, waaronder stalen kettingen, is de FRKPS geschikt voor bijna alle industriële chain hoist test toepassingen. Omdat hij wordt geleverd in een handige aluminium koffer, kunnen alle onderdelen overzichtelijk worden opgeborgen, zo is een snel en eenvoudig gebruik gegarandeerd.

De bediening is heel eenvoudig. Aan de ketting van de takel wordt de krachtopnemer tot aan de chain host getrokken en daar geblokkeerd. Vervolgens wordt de resulterende kracht gemeten om de maximale kracht te testen waarbij de wrijvingskoppeling in werking treedt. Op basis van een vergelijking met de toegestane waarden wordt gecontroleerd of de grenswaarden worden nageleefd. Met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 kg kan de FRKPS worden gebruikt voor meetbereiken van 40 kg tot 3.500 kg.

Welk krachtmeetinstrument wordt aanbevolen voor laspunten?

Een ander krachtmeetinstrument uit de WIKA productfamilie is de lastang testset, de FSK01 serie. De lastang testset wordt bijvoorbeeld gebruikt in de auto-industrie, waar vaak lasrobots worden gebruikt en naast de lastijd ook de kracht in het proces erg belangrijk is. Voor puntlasapparatuur wordt het mobiele krachtmeetinstrument FSK01 gebruikt om de elektrodekrachten te controleren. Op regelmatige tijdstippen worden de elektrodekrachten eenvoudig gemeten met de FSK01 door deze tussen de elektroden voor het lasproces te houden. Met behulp van het meegeleverde uitleesinstrument kan de meetwaarde onmiddellijk ter plaatse worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast, wat de levensduur van de lasapparatuur drastisch verlengt en de procesbetrouwbaarheid garandeert. De controle verstoort het productieproces niet, omdat de procedure zeer weinig tijd in beslag neemt.

Het krachtmeetinstrument FSK01 is verkrijgbaar in verschillende meetbereiken van 1 kN, 10 kN en 20 kN. Krachtopnemer en weergave-instrument worden geleverd in een praktische testkoffer. Als de controles regelmatig en frequent worden uitgevoerd, wordt het krachtmeetinstrument ook aangeboden als een stationair testapparaat. In dit geval wordt de testset geïnstalleerd binnen de actieradius van de lasrobots. Een controller zorgt ervoor dat het apparaat regelmatig wordt benaderd en dat de uitgeoefende krachten worden gecontroleerd.

Waar zijn hydraulische krachtmeetinstrumenten geschikt voor?

WIKA biedt ook een hele reeks andere krachtmeetinstrumenten. Zo is WIKA ook actief op het gebied van hydraulische krachtmeting. Hydraulische krachtopnemers met gemonteerde indicatoren worden bijvoorbeeld gebruikt in besturingssystemen of speciale machines. Hydraulische krachtmeetinstrumenten worden ook vaak gebruikt bij het meten van krachten in tunnels en voor funderingswerkzaamheden en hellingstabilisatie. Het grote voordeel van analoge instrumenten: Ze hebben geen stroomvoorziening nodig! Als andere sensoren worden vernietigd door blikseminslag, blijven hydraulische krachtmeetinstrumenten perfect werken.

Tot nu toe werden de displays van de krachtmeetinstrumenten rechtstreeks op de meetbehuizing geschroefd of via een kabel aangesloten. We ontwikkelen momenteel sensoren waarmee de gemeten waarden mobiel kunnen worden verzonden. Zo kunnen de meetwaarden worden overgebracht naar de cloud en op elk gewenst moment worden weergegeven op een mobiel apparaat en worden geëvalueerd met behulp van speciale software.

FAQ

Hoe krijg ik de WIKA Build ID?

In de meeste gevallen is WIKA Build ID op aanvraag verkrijgbaar. De ID kan in alle toegankelijke online configurators worden aangevraagd. De ID kan met behulp van “Deel configuratie” worden aangemaakt in het tabblad “Configuratie”.

FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer